chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKG4.5S-3-PSG4.5S/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung
PKG4.5S-3-PSG4.5S/TXL
Bestell-ID-Nr. 6634987
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
50
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Codierung
B-codiert
Codierung
B-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.8
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade, B-codiert
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Stecker, Ø 8 mm, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
Ø 8 mm
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
Stecker, Ø 8 mm, gerade, B-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 22,11
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG4.5S-3-PSG4.5S/TXL
Artikel gesamt
€ 22,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren