chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKGC4M-5-PSGC4M/TXL1001 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schweißfunkenbeständige Aktuator- und Sensorleitung Verbindungsleitung
PKGC4M-5-PSGC4M/TXL1001
Bestell-ID-Nr. 6634703
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Besondere Eigenschaften
Schweißfunkenbeständig
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.3
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
M8 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder B
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8 x 1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKGC4M-5-PSGC4M/TXL1001
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 66,99
Artikel gesamt
€ 66,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren