chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.4T-2-WSC4.4T/TXO3700 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung
RKC4.4T-2-WSC4.4T/TXO3700
Bestell-ID-Nr. 6634696
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich,
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.7
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
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
2
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 23,98
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.4T-2-WSC4.4T/TXO3700
Artikel gesamt
€ 23,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren