chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKG3Z-4/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
PKG3Z-4/TXL
Bestell-ID-Nr. 6634685
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.1
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder A
Ø 8 mm
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG3Z-4/TXL
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 10,25
Artikel gesamt
€ 10,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren