chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKG3.201M-7/TXB | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
PKG3.201M-7/TXB
Bestell-ID-Nr. 6634614
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.5
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.4
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
7
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
2
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG3.201M-7/TXB
Leitungslänge (m)
7
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 16,39
Artikel gesamt
€ 819,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren