chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.5T-1-RSC4.5T/TEY2501 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-Leitung Standard-Ausführung Verbindungsleitung
RKC4.5T-1-RSC4.5T/TEY2501
Bestell-ID-Nr. 6634561
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
60
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
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 32,45
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.5T-1-RSC4.5T/TEY2501
Artikel gesamt
€ 32,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren