chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKS12T-1/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Anschlussleitung
RKS12T-1/TEL
Bestell-ID-Nr. 6634525
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.6
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKS12T-1/TEL
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 39,49
Artikel gesamt
€ 39,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren