chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKC4.5T-2/TEY2501 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-Leitung Standard-Ausführung Anschlussleitung
WKC4.5T-2/TEY2501
Bestell-ID-Nr. 6633960
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.9
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 26,73
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC4.5T-2/TEY2501
Artikel gesamt
€ 26,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren