chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKW3M-8-RSC4T/TEG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung
PKW3M-8-RSC4T/TEG
Bestell-ID-Nr. 6633338
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.3
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
M8 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKW3M-8-RSC4T/TEG
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 30,80
Artikel gesamt
€ 30,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren