chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKG4M-0.5/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PVC Anschlussleitung
PKG4M-0.5/TEL
Bestell-ID-Nr. 6633290
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.6
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PVC
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
-5
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 8,89
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG4M-0.5/TEL
Artikel gesamt
€ 8,89
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren