chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKCV5500-2M/S2500 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich Anschlussleitung
WKCV5500-2M/S2500
Bestell-ID-Nr. 6633186
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
RFID
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
5
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-35
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 67,54
Artikel gesamt
€ 67,54
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKCV5500-2M/S2500
Support kontaktieren