chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.4T-1.5-RSC4.4T/TXO3700 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung
RKC4.4T-1.5-RSC4.4T/TXO3700
Bestell-ID-Nr. 6632151
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich,
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.7
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
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
1.5
Leitungsmaterial
PUR
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.4T-1.5-RSC4.4T/TXO3700
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 22,66
Artikel gesamt
€ 22,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren