chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.4T-P7X3.1-10-RSC4.4T/TEY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung
RKC4.4T-P7X3.1-10-RSC4.4T/TEY
Bestell-ID-Nr. 6631829
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Besondere Eigenschaften
LED
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.6
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 36,30
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.4T-P7X3.1-10-RSC4.4T/TEY
Artikel gesamt
€ 36,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren