chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKSV4.4T-15/TFW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM Anschlussleitung
RKSV4.4T-15/TFW
Bestell-ID-Nr. 6631743
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Lebensmittel (F & B)
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.7
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 62,92
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKSV4.4T-15/TFW
Artikel gesamt
€ 62,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren