chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKCV4.5T-30/TFW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM Anschlussleitung
RKCV4.5T-30/TFW
Bestell-ID-Nr. 6631622
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Lebensmittel (F & B), Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.5
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 152,35
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKCV4.5T-30/TFW
Artikel gesamt
€ 152,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren