chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSW4M-0.15/TXO | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
PSW4M-0.15/TXO
Bestell-ID-Nr. 6631436
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.5
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
0.15
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
0.15
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 10,12
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSW4M-0.15/TXO
Artikel gesamt
€ 10,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren