chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKG4M-4/TEY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Anschlussleitung
PKG4M-4/TEY
Bestell-ID-Nr. 6631185
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.6
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 12,65
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG4M-4/TEY
Artikel gesamt
€ 12,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren