chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKW4M-2-PSG3M/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung
PKW4M-2-PSG3M/TXL
Bestell-ID-Nr. 6630739
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.1
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
M8 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder B
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, M8 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 16,94
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKW4M-2-PSG3M/TXL
Artikel gesamt
€ 16,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren