chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKC5T-1/TXL1001 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schweißfunkenbeständige Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
RKC5T-1/TXL1001
Bestell-ID-Nr. 6630226
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Besondere Eigenschaften
Schweißfunkenbeständig
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.1
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4+PE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC5T-1/TXL1001
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 18,37
Artikel gesamt
€ 18,37
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren