chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKC8T-25/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
RKC8T-25/TXL
Bestell-ID-Nr. 6629593
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.8
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
8
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC8T-25/TXL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 78,10
Artikel gesamt
€ 78,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren