chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKS4.4T-25/TEG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Anschlussleitung
RKS4.4T-25/TEG
Bestell-ID-Nr. 6629462
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
25
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Typ
Kupplung
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
25
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 76,34
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKS4.4T-25/TEG
Artikel gesamt
€ 76,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren