chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schweißfunkenbeständige Aktuator- und Sensorleitung Verbindungsleitung
RKCV4.4T-1-RSCV4.4T/TXL1001
Bestell-ID-Nr. 6629173
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 26,73
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKCV4.4T-1-RSCV4.4T/TXL1001
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Schweißfunkenbeständig
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.3
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Artikel gesamt
€ 26,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren