chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKWSV4M-10/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Anschlussleitung
PKWSV4M-10/TEL
Bestell-ID-Nr. 6629148
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Geschirmt,
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.4
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
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
0
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKWSV4M-10/TEL
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 39,49
Artikel gesamt
€ 39,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren