chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSG4.305S-2.35/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
PSG4.305S-2.35/TXL
Bestell-ID-Nr. 6628979
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.5
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2.35
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2.35
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, Ø 8 mm, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 10,14
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSG4.305S-2.35/TXL
Artikel gesamt
€ 10,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren