chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSG3M-0.8-PSG3M/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung
PSG3M-0.8-PSG3M/TEL
Bestell-ID-Nr. 6628499
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.3
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.8
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
M8 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder B
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.8
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSG3M-0.8-PSG3M/TEL
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 12,10
Artikel gesamt
€ 12,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren