chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.221T-6/TEB | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Anschlussleitung
RKC4.221T-6/TEB
Bestell-ID-Nr. 6628469
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.5
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.4
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
2
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
PVC
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.221T-6/TEB
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 14,74
Artikel gesamt
€ 14,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren