chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CKCM12-11-15/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Anschlussleitung
CKCM12-11-15/TXL
Bestell-ID-Nr. 6628215
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausführung
Anschlussleitung
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
15
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Typ
Kupplung
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CKCM12-11-15/TXL
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 155,76
Artikel gesamt
€ 778,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren