chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKG3S-1.7-PKG3S/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung
PKG3S-1.7-PKG3S/TEL
Bestell-ID-Nr. 6627838
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.3
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
1.7
Leitungsmaterial
PVC
Polzahl
3
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder A
Ø 8 mm
Steckverbinder B
Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder B
Ø 8 mm
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG3S-1.7-PKG3S/TEL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1.7
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 12,43
Artikel gesamt
€ 12,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren