chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKG4S-0.6-PSG4S/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung
PKG4S-0.6-PSG4S/TEL
Bestell-ID-Nr. 6627395
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
4.6
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
PVC
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Stecker, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder B
Ø 8 mm
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder B
Stecker, Ø 8 mm, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 12,76
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG4S-0.6-PSG4S/TEL
Artikel gesamt
€ 12,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren