chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSW4S-2/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Anschlussleitung
PSW4S-2/TEL
Bestell-ID-Nr. 6627379
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.6
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, Ø 8 mm, gewinkelt
Steckverbinder A
Ø 8 mm
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, Ø 8 mm, gewinkelt
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSW4S-2/TEL
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 10,02
Artikel gesamt
€ 10,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren