chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKW3S-0.3-PSG3S/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung
PKW3S-0.3-PSG3S/TEL
Bestell-ID-Nr. 6627358
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.3
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PVC
Polzahl
3
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gewinkelt
Steckverbinder A
Ø 8 mm
Steckverbinder B
Stecker, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder B
Ø 8 mm
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gewinkelt
Steckverbinder B
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKW3S-0.3-PSG3S/TEL
Stecker, Ø 8 mm, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 12,10
Artikel gesamt
€ 12,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren