chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.5T-10/TXO | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
RKC4.5T-10/TXO
Bestell-ID-Nr. 6627292
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Breite
200
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
30
Länge
200
Leitungsdurchmesser (mm)
4.8
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
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
10
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 27,83
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.5T-10/TXO
Artikel gesamt
€ 27,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren