chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSS12T-10/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
WSS12T-10/TXL
Bestell-ID-Nr. 6626928
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schleppkettentauglich,
Breite
200
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
55
Länge
200
Leitungsdurchmesser (mm)
6.4
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 70,73
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSS12T-10/TXL
Artikel gesamt
€ 70,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren