chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSC12T-25/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Anschlussleitung
RSC12T-25/TEL
Bestell-ID-Nr. 6626828
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.9
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 105,05
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSC12T-25/TEL
Artikel gesamt
€ 105,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren