chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKWS4M-5/TEL3180 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Anschlussleitung
PKWS4M-5/TEL3180
Bestell-ID-Nr. 6625009
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Geschirmt,
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.4
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 28,71
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKWS4M-5/TEL3180
Artikel gesamt
€ 28,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren