chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TBS02-S80E-1/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform B Anschlussleitung
TBS02-S80E-1/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606968
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.7
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
2+PE
Schutzbauteil
Transildiode
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform B
Steckverbinder A
Bauform B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Ventilstecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform B
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 25,74
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
TBS02-S80E-1/TXL
Artikel gesamt
€ 257,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren