chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TBS02-S80E-5-RSC5.31T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform B Ventilstecker - Stecker M12 x 1
TBS02-S80E-5-RSC5.31T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606962
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.2
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
2+PE
Schutzbauteil
Transildiode
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform B
Steckverbinder A
Bauform B
Steckverbinder B
Stecker, gerade
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Ventilstecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
TBS02-S80E-5-RSC5.31T/TXL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform B
Steckverbinder B
Stecker, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 32,01
Artikel gesamt
€ 32,01
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren