chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VAS22-S80E-0.4-DAS22-S81E-10/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
Ventilsteckverbinder Bauform A PUR-Kabelmantel
VAS22-S80E-0.4-DAS22-S81E-10/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606944
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Leitungslänge (m)
10
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Schutzbauteil
Transildiode
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS22-S80E-0.4-DAS22-S81E-10/TXL
Leitungslänge (m)
10
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 55,55
Artikel gesamt
€ 55,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren