chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VC9S22-T80E-5-WSC5.31T/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform CI Verbindungsleitung
VC9S22-T80E-5-WSC5.31T/TEL
Bestell-ID-Nr. 6606941
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.3
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Polzahl
2+PE
Schutzbauteil
Z-Diode
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform CI
Steckverbinder A
Bauform CI
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Ventilstecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VC9S22-T80E-5-WSC5.31T/TEL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform CI
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 30,03
Artikel gesamt
€ 30,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren