chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VIS02-S80E-5/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform BI Anschlussleitung
VIS02-S80E-5/TEL
Bestell-ID-Nr. 6606859
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.1
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Polzahl
2+PE
Schutzbauteil
Transildiode
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform BI
Steckverbinder A
Bauform BI
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Ventilstecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VIS02-S80E-5/TEL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform BI
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 20,02
Artikel gesamt
€ 20,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren