chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform C Anschlussleitung
VC8S02-A80E-3/TEL
Bestell-ID-Nr. 6606722
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
230
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.1
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Polzahl
2+PE
Schutzbauteil
ohne Schutzbeschaltung
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform C
Steckverbinder A
Bauform C
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Ventilstecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform C
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VC8S02-A80E-3/TEL
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 11,77
Artikel gesamt
€ 11,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren