chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform A Verbindungsleitung
VAS22-S80E-3-WSC5.31T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606659
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS22-S80E-3-WSC5.31T/TXL
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Geometrie
gewinkelt
Leitungsdurchmesser (mm)
5.2
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Polzahl
2+PE
Schutzbauteil
Transildiode
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 26,40
Artikel gesamt
€ 26,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren