chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VAS22-S80E-1.5/TEG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform A
VAS22-S80E-1.5/TEG
Bestell-ID-Nr. 6606655
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Breite
113
Höhe
2
Länge
117
Leitungslänge (m)
1.5
Schutzbauteil
Transildiode
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1.5
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 14,85
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS22-S80E-1.5/TEG
Artikel gesamt
€ 14,85
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren