chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VAS03-A80E-10/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform A Anschlussleitung
VAS03-A80E-10/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606605
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
230
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.4
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
3+PE
Schutzbauteil
ohne Schutzbeschaltung
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform A
Steckverbinder A
Bauform A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Ventilstecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform A
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 29,04
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS03-A80E-10/TXL
Artikel gesamt
€ 29,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren