chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VAS22-S80E-0.5/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform A Anschlussleitung
VAS22-S80E-0.5/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606547
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Leitungsdurchmesser (mm)
5.7
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PUR
Schutzbauteil
Transildiode
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PUR
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS22-S80E-0.5/TXL
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 12,65
Artikel gesamt
€ 12,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren