chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Ventilsteckverbinder Bauform A Verbindungsleitung
VAS22-S80E-0.15-DAS22-S81E-3/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606500
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 43,56
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS22-S80E-0.15-DAS22-S81E-3/TXL
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (mm)
6.4
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Schutzbauteil
Transildiode
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Artikel gesamt
€ 43,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren