chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKS19/M23-3M-SUB-D/PUR | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung Verbindungsleitung
WKS19/M23-3M-SUB-D/PUR
Bestell-ID-Nr. 6603735
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Bemessungsspannung (V)
150
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.9
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
19
Polzahl
25
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
M23 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, D-Sub
Steckverbinder B
D-Sub
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
Kupplung, D-Sub
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 270,49
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKS19/M23-3M-SUB-D/PUR
Artikel gesamt
€ 270,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren