chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSSD-RSSD-4414-20M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSSD-RSSD-4414-20M
Bestell-ID-Nr. 6441410
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.15
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Codierung
D-codiert
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.8
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Material Überwurfmutter/-schraube B
Zinkdruckguss
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSD-RSSD-4414-20M
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 132,55
Artikel gesamt
€ 132,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren