chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSSX-RSSX-8814-30M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSSX-RSSX-8814-30M
Bestell-ID-Nr. 100053581
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
48
Codierung
X-codiert
Codierung
X-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.9
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Material Überwurfmutter/-schraube B
Zinkdruckguss
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, X-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, X-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
0.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSX-RSSX-8814-30M
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, X-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, X-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 180,18
Artikel gesamt
€ 180,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren