chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSP54PLA-40/TXG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power Anschlussleitung
RSP54PLA-40/TXG
Bestell-ID-Nr. 100053519
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
2.5
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
63
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Codierung
L-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
9.5
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
40
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4+FE
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, L-codiert
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
16
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
40
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, L-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 341,66
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSP54PLA-40/TXG
Artikel gesamt
€ 341,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren